Philips MASTERColour CDM-TC

Bel éclat, durée de vie fiable

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Gamme de lampes à décharge très compactes à culot simple offrant un rendement élevé, une couleur stable au fil du temps et une vive lumière éclatante

Avantages

  • Durée de la lampe accrue en comparaison avec les lampes halogènes et incandescentes

  • Ampoule extérieure à quartz anti-UV réduisant les risques de décoloration

Caractéristiques

  • Lumière blanche éclatante

  • Excellente qualité de couleur

Applications

  • Éclairage d'accentuation et de présentation avec effet étincelant
  • Éclairage général et décoratif

Avertissement et sécurité

  • À utiliser uniquement dans un luminaire entièrement clos, même lors des essais (CEI 61167, CEI 62035, CEI 60598)

  • Le luminaire doit pouvoir retenir les parties de lampe chaudes en cas de casse

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet MASTERColour CDM-TC fr_BE pdf 185.5 kB

Visuels

Family-Photographs-MASTERColour CDM-TC
Ressources multiples - Visuals