Philips MASTERColour CDM-TC Elite

Éclat parfait, efficacité inédite

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Lampe à décharge à halogénure métallisé compacte, à extrémité simple, à haut rendement et forte longévité produisant une lumière blanche étincelante à rendu des couleurs élevé.

Avantages

  • Faisceau haute intensité de lumière blanche vive qui rend la marchandise irrésistible

  • La couleur et le flux lumineux, stables pendant toute la durée de vie, assurent l'attractivité de votre magasin saison après saison

Caractéristiques

  • Lumière blanche vive étincelante

  • Excellent rendu des couleurs avec plus de rouge

Applications

  • Éclairage d'accentuation et de présentoir dans le commerce
  • Éclairage intérieur général et décoratif
  • Éclairage d'espaces extérieurs

Avertissement et sécurité

  • À utiliser uniquement dans un luminaire entièrement clos, même lors des essais (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • Le luminaire doit pouvoir contenir des parties de lampe chaude en cas de casse

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet MASTERColour CDM-TC Elite fr_BE pdf 363.5 kB

Visuels

Family-Photographs-MASTERColour CDM-TC Elite
Ressources multiples - Visuals