Philips MASTERColour CDM-T

Lampe

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Lampe à décharge compacte à brûleur céramique. La technologie du brûleur céramique offre une excellente stabilité de couleur dans le temps et une lumière éclatante

Avantages

  • Grâce à la technologie du brûleur céramique, la lampe Master Colour CDM-T offre une excellente stabilité de couleur dans le temps

  • l'excellent rendu des couleurs de cette lampe associé à une efficacité lumineuse élevée permet d' obtenir une lumière de très bonne qualité pour des coûts d'exploitation réduits

Caractéristiques

  • Teinte chaude (3000K) ou teinte froide (4200K)

  • Rendu des couleurs, d' excellente qualité (3000K : R<sub>a</sub>>80) (4200K : R<sub>a</sub>>90)

Applications

  • Eclairage général et éclairage d'accentuation dans les commerces, galeries marchandes, halls d' accueil
  • Eclairage décoratif en extérieur : illuminations et zones piétonnes

Avertissement et sécurité

  • À utiliser uniquement dans un luminaire entièrement clos, même lors des essais (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • Le luminaire doit pouvoir contenir des parties de lampe chaude en cas de casse

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet MASTERColour CDM-T fr_BE pdf 197.3 kB

Visuels

Family-Photographs-MASTERColour CDM-T
Ressources multiples - Visuals