Belgique - Français

Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 25.5 W, L1200 mm, 4200 lm, 4000 K, Faisceau extensif, Transparent, IP66, IK08

WT490C 42S/840 PSU HE WB PI5 L1200

Description du produit

Waterproof, L1200 mm, Polycarbonate, Blanc, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 4200 lm, 25.5 W, 165 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Faisceau extensif, Transparent, Polycarbonate, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles

Code de commande: 910925868288
Code de commande complet: 871951462353800

Caractéristiques

  • Source lumineuse remplaçable
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
Tender text - WT490C 42S/840 PSU HE WB PI5 L1200 txt 4.7 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925868288 fr_BE pdf 368.8 kB

Brochures

Notice de montage
Pacific LED gen5 Installation instruction pdf 1.4 MB

Visuels

Product-Photographs-910925868288_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-910925868288_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - WT490C 42S/840 PSU HE WB PI5 L1200 IES
Fichier Revit
Revit file - WT490CI - 910925868288 ZIP
Dialux
ULD File - WT490C 42S/840 PSU HE WB PI5 L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT490C 42S/840 PSU HE WB PI5 L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT490C 42S/840 PSU HE WB PI5 L1200 LDT