Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 14.4 W, L700 mm, 2300 lm, 4000 K, DALI, Faisceau extensif, Transparent, IP66, IK08

WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700

Description du produit

Waterproof, L700 mm, Polycarbonate, Blanc, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 2300 lm, 14.4 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Faisceau extensif, Transparent, Polycarbonate, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles

Code de commande: 8719514109582
Code de commande complet: 871951410958200

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700 txt 4.7 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925867703 fr_BE pdf 392.5 kB

Brochures

Notice de montage
Pacific LED gen5 Installation instruction pdf 1.5 MB

Visuels

Product-Photographs-910925867703_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910925867703_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700 IES
Fichier Revit
WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700 910925867703 ZIP
Dialux
ULD File - WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700 ULD
Relux
ROLF File - WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700 ROLFZ
LDT
LDT File - WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700 LDT