Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !..
En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.
L1200 mm, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe de sécurité II
Code de commande: 8710163366029
Code de commande complet: 871016336602999
Caractéristiques
Valeur ajoutée
Economique
Garantie
5 ans
Indice de rendu de couleur (IRC)
-
Diffusion du faisceau de lumière du luminaire
-
Tension d'entrée
220 à 240 V
Fréquence linéaire
50 or 60 Hz
Classe de protection CEI
Classe de sécurité II
Longueur totale
1.280 mm
Largeur totale
69 mm
Hauteur totale
70 mm
Diamètre total
0 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)
70 x 69 x 1280 mm
Matériaux
Polycarbonate
Indice de protection
IP65 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau]
Protection contre les chocs mécaniques
IK08 [5 J protection contre le vandalisme]
Couleur des accessoires
Gris
Angle
-
Poids net (pièce)
0,700 kg
Marquage CE
Oui
Conforme à RoHS
Oui
Taux de matériau non vierge dans l'emballage
Carton > recyclé à 80%
Plastique >recyclé à 35%
Taux de contenu recyclable de l'emballage
Taux de recyclage du carton > 80%
Taux de recyclage du plastique > 40%