Belgique - Français

Philips Coreline Etanche WT120C, 57.1 W, L1500 mm, 7500 lm, 4000 K, Faisceau ultra-extensif, Opale, IP65, IK08, TW1-ready

WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500

Description du produit

L1500 mm, Polycarbonate, Gris, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 7500 lm, 57.1 W, 131 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Faisceau ultra-extensif, Opale, Polycarbonate, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 3 pôles, Connexion simple et cache amovible disponible pour le câblage de traversée monophasé (le câblage interne n'est pas inclus)

Code de commande: 8710163349817
Code de commande complet: 871016334981799

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Non
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
Tender text - WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500 txt 4.5 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401837480 fr_BE pdf 248.9 kB

Brochures

Notice de montage
Installation intruction, CoreLine waterproof WT120C G2 pdf 2.6 MB

Visuels

Product-Photographs-911401837480_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401837480_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500 IES
Fichier Revit
WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500 911401837480 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500 LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-911401837480 pdf 638.9 kB