Belgique - Français

Philips Coreline Etanche WT120C, 37.5 W, L1200 mm, 6000 lm, 4000 K, DALI, Symétrique, Transparent, IP65, IK08

WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200

Description du produit

L1200 mm, Polycarbonate, Gris, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 6000 lm, 37.5 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤3, Symétrique, Transparent, Polycarbonate, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles

Code de commande: 8720169754331
Code de commande complet: 872016975433199
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
Tender text - WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200 txt 4.3 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401816187 fr_BE pdf 517.4 kB

Brochures

Notice de montage
CoreLine waterproof G2, Installation instruction pdf 2.4 MB

Visuels

Product-Photographs-911401816187_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401816187_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200 IES
Fichier Revit
WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200 911401816187 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200 LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-911401816187 pdf 637.6 kB