Philips Coreline Etanche WT120C, 25 W, L600 mm, 4000 lm, 4000 K, Symétrique, Transparent, IP65, IK08
WT120C G2 LED40S/840 PSU L600
Documents les plus téléchargés
Description du produit
L600 mm, Polycarbonate, Gris, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 4000 lm, 25 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤3, Symétrique, Transparent, Polycarbonate, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 3 pôles
Caractéristiques
- Nombre d'appareillages 1 unité
- Driver inclus Oui
- Service Tag Oui
- Valeur ajoutée Performance
- Garantie 5 ans