Belgique - Français

Philips Coreline Etanche WT120C, 21.5 W, L1200 mm, 2700 lm, 4000 K, Faisceau extensif, Dépoli, IP65, IK08, TW3

WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200

Description du produit

L1200 mm, Polycarbonate, Gris, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 2700 lm, 21.5 W, 126 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Faisceau extensif, Dépoli, Polycarbonate, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles, Câblage traversant3 phases

Code de commande: 910505100039
Code de commande complet: 871869691685800

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED27S [LED Module, system flux 2700 lm]
  • Source lumineuse remplaçable
    Non
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
Tender text - WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200 txt 4.6 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505100039 fr_BE pdf 388.6 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction,WT120C G2 CoreLine waterproof WT120C G2 pdf 2.7 MB

Visuels

Product-Photographs-910505100039_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-910505100039_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200 IES
Fichier Revit
Revit file - WT120CI - 910505100039 REVIT
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200 LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-910505100039 pdf 637.5 kB