Belgique - Français

Philips CoreLine Tubular Étanche gen2, 26 W, L1500 mm, 3900 lm, 4000 K, Angle d’ouverture de faisceau 120°, Réflecteur ovale, Opale, IP67, IK06, TW1

WT210C G2 LED39S/840 PSU TW1 PMMA L1500

Description du produit

L1500 mm, Plastique, Blanc, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 3900 lm, 26 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Angle d’ouverture de faisceau 120°, Réflecteur ovale, Opale, Méthacrylate (PMMA), IP67 | Protection contre la pénétration de poussière, étanchéité à l’eau, IK06 | 1 J, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 3 pôles

Code de commande: 8721103329608
Code de commande complet: 872110332960899

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Non
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - WT210C G2 LED39S/840 PSU TW1 PMMA L1500 txt 3.9 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401827688 fr_BE pdf 770.1 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction, WT210C, PMMA pdf 3.4 MB

Visuels

Product-Photographs-911401827688_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401827688_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - WT210C G2 LED39S/840 PSU TW1 PMMA L1500 IES
Fichier Revit
WT210C G2 LED39S/840 PSU TW1 PMMA L1500 911401827688 ZIP
Dialux
ULD File - WT210C G2 LED39S/840 PSU TW1 PMMA L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT210C G2 LED39S/840 PSU TW1 PMMA L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT210C G2 LED39S/840 PSU TW1 PMMA L1500 LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
Environmental Product Declaration, CoreLine waterproof tubular, WT210C G2 pdf 1.1 MB