Belgique - Français

Philips CoreLine Hublot, All-in, 29 W, 11 W, 1400 lm, 4050 lm, 2700 K, 3000 K, 4000 K, EL-ready

WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH

Description du produit

Polycarbonate, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Plafond, Applique, Ballast, All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen, 1400 lm, 4050 lm, 29 W, 11 W, 140 lm/W, 125 lm/W, 2700 K, 3000 K, 4000 K, (0.46,0.42) SDCM<3; (0.43,0.40) SDCM<5; (0.38,0.38) SDCM<3, Symétrique, Opale, Polycarbonate, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe de sécurité II, 2 connecteurs à poussoir 3 pôles, Compatible éclairage de secours (via un accessoire de kit de batterie compatible)

Code de commande: 911401873687
Code de commande complet: 872110330713299

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401873687 fr_BE pdf 1.7 MB

Brochures

Notice de montage
CoreLine Wall-mounted Installation Instructions pdf 13.1 MB

Visuels

Product-Photographs-911401873687_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401873687_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH IES
Fichier Revit
WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH 911401873687 ZIP
Dialux
ULD File - WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH ULD
Relux
ROLF File - WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH ROLFZ
LDT
LDT File - WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
CoreLine Wall-mounted Environmental Product Declaration pdf 888.0 kB