Philips CoreLine Hublot

CoreLine Hublot – Pour tous les projets où la lumière compte vraiment.

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Le hublot CoreLine tient la promesse des luminaires CoreLine : un luminaire innovant, facile à installer et de grande qualité. Il s'agit d'un luminaire rond se montant en plafonnier ou en applique murale. Il est facile à installer dans des zones de circulation type couloirs ou escaliers. Le design moderne et discret, associé à sa distribution lumineuse homogène, garantit une intégration parfaite dans la plupart des architectures de bâtiments. Avec son connecteur à poussoir, l'installation est simple et rapide. Cette famille comprend des luminaires InterAct Ready avec communications sans fil intégrées, prêts à l'emploi avec les capteurs InterAct et paramétrable via l'app intuitive InterAct.

Avantages

  • Une solution universelle couvrant diverses exigences d'application (intérieures et extérieures) et offrant un bon confort visuel

  • Design fin et discret avec différentes couleurs de finition ( via le choix des collerettes accessoires, disponibles en Blanc, Noir, Gris, avec ou sans casquette)

Caractéristiques

  • Un effet de lumière homogène pour assurer un très bon confort visuel (collerettes à casquette disponible en option pour orienter le flux vers le sol)

  • Excellente efficacité lumineuse

Applications

  • Couloirs
  • Cage d'escaliers
  • Résidences
  • Locaux techniques
  • Sorties de secours
  • Parkings couverts
  • Résidentielle

Avertissement et sécurité

  • Pour le fonctionnement en extérieur ; applications murales uniquement et tous les câbles doivent être acheminés à l'intérieur, à une distance maximale de 10 mètres

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet CoreLine Hublot fr_BE pdf 235.3 kB
Document EcoDesign
EcoDesign pdf 1.5 MB

Visuels

Family-Photographs-CoreLine Hublot
Ressources multiples - Visuals
Vidéo
CoreLine Wall-mounted Emergency Lighting Kit Installation Instructions mov 155.7 MB
Vidéo
The Philips CoreLine family range video gives an overview of the luminaires available and highlights new products, benefits and application areas. mp4 151.8 MB

Logiciel plug-ins

Family-IES-CoreLine Hublot
Ressources multiples - Software Plugins