Belgique - Français

Philips SportControl, Indoor sports luminaire, 119 W, 20000 lm, 4000 K, DALI, Faisceau extensif, Blanc, BP

BPS375 200S/840 PSD W29L177 WB-NB IK08

Description du produit

Indoor sports luminaire, Acier, Blanc, Blanc signalisation (RAL9016), Bloc d'alimentation avec interface DALI, 20000 lm, 119 W, 168 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, UGR19, Faisceau extensif, IP20 | Protection des doigts, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Éclairage résistant aux balles/impacts de balles, Classe électrique I, 2 connecteurs à poussoir 5 pôles

Code de commande: 910505103777
Code de commande complet: 872016961805300

Caractéristiques

  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Service Tag
    Oui
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505103777 fr_BE pdf 354.2 kB

Brochures

Notice de montage
SportControl Installation pdf 1.0 MB

Visuels

Product-Photographs-910505103777_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-910505103777_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BPS375 200S/840 PSD W29L177 WB-NB IK08 ies 6.6 kB