Description du produit
Indoor sports luminaire, Acier, Blanc, Blanc signalisation (RAL9016), Bloc d'alimentation avec interface DALI, 20000 lm, 119 W, 168 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, UGR19, Faisceau extensif, IP20 | Protection des doigts, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Éclairage résistant aux balles/impacts de balles, Classe électrique I, 2 connecteurs à poussoir 5 pôles