Belgique - Français

Philips SportControl, 93 W, 16500 lm, 4000 K, DALI, Faisceau extensif, Blanc

BCS375 165S/840 PSD W29L148 WB-NB

Description du produit

Acier, Blanc, Blanc signalisation (RAL9016), Bloc d'alimentation avec interface DALI, 16500 lm, 93 W, 177 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, UGR19, Faisceau extensif, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, 2 connecteurs à poussoir 5 pôles

Code de commande: 910505103769
Code de commande complet: 872016961797100

Caractéristiques

  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Service Tag
    Oui
  • Classe de maintenance
    Ce luminaire de classe B comporte des pièces de réparables (le cas échéant) : pilote, unités de contrôle, dispositif de protection contre les surtensions, cache avant et pièces mécaniques
  • Garantie
    5 ans
  • Évaluation de la durabilité
    Unclassified