Belgique - Français

Philips Maxos Unify, Trunking light unit, 65 W, 1478 mm, 10500 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, Faisceau intensif, Texturé, Blanc, IP20

LL553X 105S/840 NE DIA NB WH

Description du produit

Trunking light unit, 1478 mm, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Système Interact Ready de gradation Dali, 10500 lm, 65 W, 162 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Faisceau intensif, Texturé, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,3 J, Classe électrique I, Unité de connexion 5 pôles

Code de commande: 910925870862
Code de commande complet: 872016995515800
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
Localized commercial leaflet 910925870862 fr_BE pdf 362.0 kB

Brochures

Notice de montage
Maxos unify Installation instruction pdf 2.1 MB

Visuels

Product-Photographs-910925870862_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-910925870862_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - LL553X 105S/840 NE DIA NB WH IES
Fichier Revit
Revit file - LL550XI - 910925870862 ZIP
Dialux
ULD File - LL553X 105S/840 NE DIA NB WH ULD
Relux
ROLF File - LL553X 105S/840 NE DIA NB WH ROLFZ
LDT
LDT File - LL553X 105S/840 NE DIA NB WH LDT