Philips 4MX850 | Maxos Led Industry, LED55S | LED Module, system flux 5500 lm, 830 blanc chaud, Bloc d'alimentation avec interface DALI, Faisceau extensif, Argent
4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Trunking light panel, L1528 mm, Acier, Argent, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 5500 lm, 32.5 W, 169 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3.5, Faisceau extensif, Transparent, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Unité de connexion 5 pôles
Caractéristiques
- Code famille lampe
- LED55S [LED Module, system flux 5500 lm]
- Source lumineuse remplaçable
- Non
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Appareillage
- -
- Driver inclus
- Oui
- Service Tag
- Oui
- Type de lampe
- LED
- Valeur ajoutée
- Performance
- Garantie
- 5 ans