Philips Maxos LED HE unité éléctrique, Trunking light panel, 32.5 W, L1528 mm, 5500 lm, 4000 K, DALI, Faisceau intensif, Transparent, Blanc, IP20
4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH C-2R
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Trunking light panel, L1528 mm, Acier, Blanc, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 5500 lm, 32.5 W, 169 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Faisceau intensif, Transparent, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Connecteur avec 2 fils supplémentaires pour le contrôle du flux lumineux
Caractéristiques
- Code famille lampe
- LED55S [LED Module, system flux 5500 lm]
- Source lumineuse remplaçable
- Non
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Service Tag
- Oui
- Type de lampe
- LED
- Valeur ajoutée
- Performance
- Garantie
- 5 ans