Belgique - Français

Philips 4MX900 | Maxos LED Performer, 75S | LED Module, system flux 7500 lm, 840 blanc neutre, Bloc d'alimentation avec interface DALI, Faisceau extensif, Connecteur avec 2 fils supplémentaires pour le contrôle du flux lumineux, Blanc

4MX900 491 LED75S/840 PSD WB WH C-2R

Description du produit

Aluminium, Blanc, Blanc signalisation (RAL9016), Poudrage simple couche, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 7500 lm, 50.2 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Faisceau extensif, Transparent, Méthacrylate (PMMA), IP40 | Protection des fils, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Connecteur avec 2 fils supplémentaires pour le contrôle du flux lumineux

Code de commande: 910500460307
Code de commande complet: 871869697674699

Caractéristiques

Code famille lampe
75S [LED Module, system flux 7500 lm]
Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910500460307 fr_BE pdf 358.0 kB

Brochures

Notice de montage
Maxos LED Perforrmer pdf 7.9 MB

Visuels

Product-Photographs-910500460307_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910500460307_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - 4MX900 491 LED75S/840 PSD WB WH C-2R IES
Dialux
ULD File - 4MX900 491 LED75S/840 PSD WB WH C-2R ULD
Relux
ROLF File - 4MX900 491 LED75S/840 PSD WB WH C-2R ROLFZ
LDT
LDT File - 4MX900 491 LED75S/840 PSD WB WH C-2R LDT