Belgique - Français

Philips TTX400 LED HE unité éléctrique, Trunking light panel, 32.5 W, L1474 mm, 5500 lm, 4000 K, DALI, Faisceau ultra-extensif, Transparent, Blanc, IP20

4MX400 491 LED55S/840 PSD VWB WH

Description du produit

Trunking light panel, L1474 mm, Acier, Blanc, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 5500 lm, 32.5 W, 169 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Faisceau ultra-extensif, Transparent, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Connecteur avec 2 fils supplémentaires pour le contrôle du flux lumineux

Code de commande: 910500460579
Code de commande complet: 871869922060099

Caractéristiques

Code famille lampe
LED55S [LED Module, system flux 5500 lm]
Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Appareillage
-
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910500460579 fr_BE pdf 291.1 kB

Brochures

Notice de montage
Maxos LED insert for TTX400 pdf 9.5 MB

Visuels

Product-Photographs-910500460579_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910500460579_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - 4MX400 491 LED55S/840 PSD VWB WH IES
Fichier Revit
Revit file - 4MX400I - 910500460579 ZIP
Dialux
ULD File - 4MX400 491 LED55S/840 PSD VWB WH ULD
Relux
ROLF File - 4MX400 491 LED55S/840 PSD VWB WH ROLFZ
LDT
LDT File - 4MX400 491 LED55S/840 PSD VWB WH LDT