Philips CoreLine Trunking gen2.5, 128 W, L3400 mm, 22500 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, Opale, Opale, Blanc, IP20
LL243X 240S/840 HE DIA O 7x1.5 WH
Description du produit
L3400 mm, Acier, Blanc, Blanc signalisation (RAL9016), Système Interact Ready de gradation Dali, 22500 lm, 128 W, 176 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Opale, Opale, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Unité de connexion 7 pôles
Caractéristiques
- Nombre d'appareillages
- 2 unités
- Driver inclus
- Oui
- Service Tag
- Oui
- Valeur ajoutée
- Performance
- Garantie
- 5 ans