Belgique - Français

Philips TrueLine Suspension, 47.5 W, 1450x55 mm; H88 mm, SM2, 6600 lm, 4000 K, CRI>90, Sans fil, InterAct Ready, UGR19, U4, TP(b), EL-DC

SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU

Description du produit

1450x55 mm; H88 mm, Aluminium, Aluminium, Jeu de suspension 2 câble, Système Interact Ready de pilotes Sensor Ready pour éclairage de secours central, Emplacement standard pour capteur avec capteur SC200, 6600 lm, 47.5 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Faisceau extensif, Dépoli, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,35 J renforcé, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 3 pôles, TP(b) diffuser flammability class, Éclairage de secours central à courant continu

Code de commande: 910505106192
Code de commande complet: 871951497263600

Caractéristiques

  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Service Tag
    Oui
  • Valeur ajoutée
    Premium
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU txt 6.3 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505106192 fr_BE pdf 351.3 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction Trueline Suspended pdf 9.7 MB

Visuels

Product-Photographs-910505106192_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-910505106192_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU IES
Fichier Revit
Revit file - SP530PI - 910505106192 REVIT
Dialux
ULD File - SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU ULD
Relux
ROLF File - SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU LDT