Belgique - Français

Philips TrueLine Suspension, 36 W, 1410x55 mm; H88 mm, SM2, 5000 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, InterAct Ready, UGR19, TP(b), EL-DC

SP530P 50S/940 DEIA SM2 L1410 ALU

Description du produit

1410x55 mm; H88 mm, Aluminium, Aluminium, Jeu de suspension 2 câble, Système Interact Ready de gradation Dali pour éclairage de secours central externe, 5000 lm, 36 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Faisceau extensif, Dépoli, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,35 J renforcé, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles, TP(b) diffuser flammability class, Éclairage de secours central à courant continu

Code de commande: 910505106144
Code de commande complet: 871951497236000

Caractéristiques

  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Service Tag
    Oui
  • Valeur ajoutée
    Premium
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - SP530P 50S/940 DEIA SM2 L1410 ALU txt 6.2 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505106144 fr_BE pdf 354.0 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction Trueline Suspended pdf 9.7 MB

Visuels

Product-Photographs-910505106144_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-910505106144_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - SP530P 50S/940 DEIA SM2 L1410 ALU IES
Fichier Revit
Revit file - SP530PI - 910505106144 REVIT
Dialux
ULD File - SP530P 50S/940 DEIA SM2 L1410 ALU ULD
Relux
ROLF File - SP530P 50S/940 DEIA SM2 L1410 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - SP530P 50S/940 DEIA SM2 L1410 ALU LDT