Description du produit
1410x55 mm; H88 mm, Aluminium, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Jeu de suspension 2 câble, Système Interact Ready de gradation Dali pour éclairage de secours central externe, 2900 lm, 21 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Faisceau extensif, Dépoli, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,35 J renforcé, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles, TP(b) diffuser flammability class, Éclairage de secours central à courant continu