Belgique - Français

Philips FlexBlend, suspension, 37.5 W, 1470x200 mm; H73 mm, SMT, 4500 lm, 4000 K, CRI>90, DALI

SP342P 45S/940 DEIA O SMT L150 WH

Description du produit

1470x200 mm; H73 mm, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Jeu de suspension double, triangle, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 4500 lm, 37.5 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Faisceau extensif, Texturé, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles

Code de commande: 910925867117
Code de commande complet: 871951410378800