Philips TrueLine, monté en surface, UltraEfficient, 23 W, L1170 mm, 4000 lm, 4000 K, Sans fil, InterAct Ready, UGR19, U4, TP(b), EL-DC
SM530C 40S/UE840 SEIA U4 L1170 ALU
Documents les plus téléchargés
Description du produit
L1170 mm, Aluminium, Aluminium, Système Interact Ready de pilotes Sensor Ready pour éclairage de secours central, Emplacement standard pour capteur avec capteur SC200, 4000 lm, 23 W, 174 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, L65≤3000 cd/m², Conformité aux normes d’éclairage de bureau à faisceau extensif, Dépoli, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,3 J, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 3 pôles, TP(b) diffuser flammability class, SC | Câble de sécurité, Éclairage de secours central à courant continu
Caractéristiques
- Nombre d'appareillages 1 unité
- Driver inclus Oui
- Service Tag Oui
- Valeur ajoutée Premium
- Garantie 5 ans