Belgique - Français

Philips TrueLine, monté en surface, 27 W, 1170x55 mm; H88 mm, 2500 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, Sans fil, InterAct Ready, U4, TP(b), EL-DC

SM531C 25S/TW9 SEIA U4 L1170 ALU

Description du produit

1170x55 mm; H88 mm, Aluminium, Aluminium, Plafonnier, Système Interact Ready de pilotes Sensor Ready pour éclairage de secours central, Emplacement standard pour capteur avec capteur SC200, 2500 lm, 27 W, 93 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, Tunable, SDCM ≤3, CRI>90, Faisceau extensif, Dépoli, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,3 J, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 3 pôles, Câblage traversant 1 phase, TP(b) diffuser flammability class, Éclairage de secours central à courant continu

Code de commande: 910505105676
Code de commande complet: 872016962702400
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
Tender text - SM531C 25S/TW9 SEIA U4 L1170 ALU txt 5.9 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction Trueline Surface pdf 14.6 MB

Visuels

Product-Photographs-910505105676_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-910505105676_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - SM531C 25S/TW9 SEIA U4 L1170 ALU IES
Fichier Revit
Revit file - SM530CI - 910505105676 ZIP
Dialux
ULD File - SM531C 25S/TW9 SEIA U4 L1170 ALU ULD
Relux
ROLF File - SM531C 25S/TW9 SEIA U4 L1170 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - SM531C 25S/TW9 SEIA U4 L1170 ALU LDT