Philips TrueLine, monté en surface, 35.5 W, 2290x55 mm; H88 mm, 5000 lm, 4000 K, CRI>90, Sans fil, InterAct Ready, UGR19, U4, EL-DC
SM530C 50S/940 SEIA U4 L2290 BK
Documents les plus téléchargés
Description du produit
2290x55 mm; H88 mm, Aluminium, Noir, Noir de sécurité (RAL9004), Plafonnier, Système Interact Ready de pilotes Sensor Ready pour éclairage de secours central, Emplacement standard pour capteur avec capteur SC200, 5000 lm, 35.5 W, 153 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Faisceau extensif, Dépoli, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,35 J renforcé, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 3 pôles, Éclairage de secours central à courant continu
Caractéristiques
- Source lumineuse remplaçable
- Non
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Service Tag
- Oui
- Type de lampe
- LED
- Valeur ajoutée
- Premium
- Garantie
- 5 ans