Belgique - Français

Philips TrueLine, monté en surface, 21.5 W, 1450x55 mm; H88 mm, 3100 lm, 4000 K, CRI>90, Sans fil, InterAct Ready, UGR19, U4, EL-DC

SM530C 31S/940 SEIA U4 L1450 ALU

Description du produit

1450x55 mm; H88 mm, Aluminium, Aluminium, Plafonnier, Système Interact Ready de pilotes Sensor Ready pour éclairage de secours central, Emplacement standard pour capteur avec capteur SC200, 3100 lm, 21.5 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Faisceau extensif, Dépoli, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,35 J renforcé, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 3 pôles, Éclairage de secours central à courant continu

Code de commande: 910505103240
Code de commande complet: 871951497209400

Caractéristiques

  • Source lumineuse remplaçable
    Non
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
Tender text - SM530C 31S/940 SEIA U4 L1450 ALU txt 5.8 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505103240 fr_BE pdf 352.1 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction Trueline Surface pdf 14.6 MB

Visuels

Product-Photographs-910505103240_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-910505103240_EU
Ressources multiples
Dessins CAO
TrueLine-SM530C-L1450 max 780.0 kB

Logiciel plug-ins

IES
IES File - SM530C 31S/940 SEIA U4 L1450 ALU IES
Fichier Revit
Revit file - SM530CI - 910505103240 ZIP
Dialux
ULD File - SM530C 31S/940 SEIA U4 L1450 ALU ULD
Relux
ROLF File - SM530C 31S/940 SEIA U4 L1450 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - SM530C 31S/940 SEIA U4 L1450 ALU LDT