Belgique - Français

Philips TrueLine, monté en surface, 24.5 W, 1130x55 mm; H88 mm, 3400 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, InterAct Ready, UGR19, EL-DC

SM530C 34S/940 DEIA L1130 ALU

Description du produit

1130x55 mm; H88 mm, Aluminium, Aluminium, Plafonnier, Système Interact Ready de gradation Dali pour éclairage de secours central externe, 3400 lm, 24.5 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Faisceau extensif, Dépoli, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,35 J renforcé, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles, Éclairage de secours central à courant continu

Code de commande: 910505103219
Code de commande complet: 871951497212400

Caractéristiques

  • Source lumineuse remplaçable
    Non
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
Tender text - SM530C 34S/940 DEIA L1130 ALU txt 5.8 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505103219 fr_BE pdf 338.3 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction Trueline Surface pdf 14.6 MB

Visuels

Product-Photographs-910505103219_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-910505103219_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - SM530C 34S/940 DEIA L1130 ALU IES
Fichier Revit
Revit file - SM530CI - 910505103219 ZIP
Dialux
ULD File - SM530C 34S/940 DEIA L1130 ALU ULD
Relux
ROLF File - SM530C 34S/940 DEIA L1130 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - SM530C 34S/940 DEIA L1130 ALU LDT