Description du produit
D580 mm; H85 mm, Polycarbonate, Blanc, Plafonnier, Système Interact Ready de gradation Dali, 4600 lm, 34.5 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM < 3, CRI>90, UGR19, Angle d’ouverture de faisceau 90°, Optique micro-hexagonale, Polystyrène, IP20 | Protection des doigts, IK04 | 0,5 J standard plus, Classe de sécurité II, 2 connecteurs à poussoir 5 pôles, Câblage traversant 1 phase, TP(b) diffuser flammability class