Belgique - Français

Philips CoreLine Plafonnier gen4, All-in, 38.5 W, 23 W, 1200x200 mm, 3400 lm, 4300 lm, 5700 lm, 3000 K, DALI, UGR19

SM136V G4 34_43_57S/830 PSD W20L120 OC

Description du produit

1200x200 mm, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Plafonnier, Bloc d'alimentation avec interface DALI, All-in, Multi Lumen, 3400 lm, 4300 lm, 5700 lm, 38.5 W, 23 W, 148 lm/W, 148 lm/W, 3000 K, (0.44,0.40)SDCM<3, UGR19, Conformité aux normes d’éclairage de bureau à faisceau extensif, Lentille microprismatique, Polycarbonate, IP20/44 | Protection des doigts, protection des fils, protection contre les éclaboussures, IK03 | 0,35 J renforcé, Classe de sécurité II, Câble sans prise 5 pôles, Connecteur à poussoir 5 pôles

Code de commande: 911401841887
Code de commande complet: 872016976423199

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Non
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - SM136V G4 34_43_57S/830 PSD W20L120 OC txt 4.2 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401841887 fr_BE pdf 656.3 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instructions CoreLine surface mounted Gen4 pdf 6.2 MB

Visuels

Product-Photographs-911401841887_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401841887_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - SM136V G4 34_43_57S/830 PSD W20L120 OC IES
Fichier Revit
SM136V G4 34_43_57S/830 PSD W20L120 OC 911401841887 ZIP
Dialux
ULD File - SM136V G4 34_43_57S/830 PSD W20L120 OC ULD
Relux
ROLF File - SM136V G4 34_43_57S/830 PSD W20L120 OC ROLFZ
LDT
LDT File - SM136V G4 34_43_57S/830 PSD W20L120 OC LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
Environmental product declaration (EPD) CoreLine surface mounted W20L120 pdf 972.5 kB