Philips CoreLine Plafonnier gen4
Installer plus intelligemment, finir plus vite. Optez pour une fiabilité et des performances durables.
Produits
Informations sur la famille de produits
Description
Découvrez le Philips CoreLine gen4 monté en surface, une gamme innovante et de haute qualité conçue pour fournir un éclairage économe en énergie et durable pour votre maison ou votre bureau. Avec des flux lumineux plus élevés jusqu'à 6 800 lm, une efficacité améliorée jusqu'à 160 lm/W et une durée de vie plus longue de L90 à 50 000 heures/L80 à 100 000 heures, notre famille CoreLine offre un éclairage brillant et durable. Nos éclairages montés en surface sont dotés de prises CC dans toutes les versions, avec un emballage sans plastique allant d'une seule boîte au 4 en 1, ce qui les rend écologiques et rentables. Notre CoreLine gen4 monté en surface est doté des mêmes connecteurs rapides verts que le panneau CoreLine et est compatible avec les connecteurs Wieland GSTi3 et GST/5. Améliorez votre éclairage dès aujourd'hui avec le Philips CoreLine gen4 monté en surface, une solution innovante et de haute qualité qui tient la promesse de Philips pour un éclairage économe en énergie et durable.
Avantages
Efficacité énergétique : notre technologie LED de pointe garantit que le CoreLine gen4 monté en surface est à la fois écologique et rentable, vous permettant d'économiser de l'argent sur vos factures d'énergie tout en contribuant à réduire votre empreinte carbone.
Lumineux et efficace : avec des flux lumineux plus élevés jusqu'à 6 800 lm, le CoreLine gen4 monté en surface fournit un éclairage lumineux et efficace pour votre maison ou votre bureau.
Caractéristiques
Des flux lumineux plus élevés : jusqu'à 6 800 lm (en remplacement de 2 sources lumineuses conventionnelles de 58 W) pour un éclairage brillant et efficace
Efficacité améliorée : jusqu'à 160 lm/W pour un éclairage économe en énergie et respectueux de l'environnement