Belgique - Français

Philips CoreLine Plafonnier gen4, All-in, 38.5 W, 23 W, 1200x200 mm, 3600 lm, 4500 lm, 6000 lm, 4000 K

SM136V G4 36_45_60S/840 PSU W20L120 NOC

Description du produit

1200x200 mm, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Plafonnier, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), All-in, Multi Lumen, 3600 lm, 4500 lm, 6000 lm, 38.5 W, 23 W, 157 lm/W, 155 lm/W, 4000 K, (0.38.0.38)SDCM<3, Faisceau ultra-extensif, Dépoli, Polycarbonate, IP20/44 | Protection des doigts, protection des fils, protection contre les éclaboussures, IK03 | 0,35 J renforcé, Classe de sécurité II, Câble avec connecteur 3 pôles, Connecteur à poussoir 3 pôles

Code de commande: 8720169764217
Code de commande complet: 872016976421799

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Non
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - SM136V G4 36_45_60S/840 PSU W20L120 NOC txt 4.1 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401841687 fr_BE pdf 820.3 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instructions CoreLine surface mounted Gen4 pdf 6.2 MB

Visuels

Product-Photographs-911401841687_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401841687_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - SM136V G4 36_45_60S/840 PSU W20L120 NOC IES
Fichier Revit
SM136V G4 36_45_60S/840 PSU W20L120 NOC 911401841687 ZIP
Dialux
ULD File - SM136V G4 36_45_60S/840 PSU W20L120 NOC ULD
Relux
ROLF File - SM136V G4 36_45_60S/840 PSU W20L120 NOC ROLFZ
LDT
LDT File - SM136V G4 36_45_60S/840 PSU W20L120 NOC LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
Environmental product declaration (EPD) CoreLine surface mounted W20L120 pdf 972.5 kB