Belgique - Français

Philips CoreLine Encastré gen4, All-in, 38.5 W, 23 W, 300x1200 mm, VPC, 3400 lm, 4300 lm, 5700 lm, 3000 K, DALI, UGR19, EL-ready

RC136B G4 34_43_57S/830 PSD W30L120 OC

Description du produit

300x1200 mm, Visible profile ceiling version, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Bloc d'alimentation avec interface DALI, All-in, Multi Lumen, 3400 lm, 4300 lm, 5700 lm, 38.5 W, 23 W, 148 lm/W, 148 lm/W, 3000 K, (0.44,0.40)SDCM<3, UGR19, Conformité aux normes d’éclairage de bureau à faisceau extensif, Lentille microprismatique, Polycarbonate, IP20/44 | Protection des doigts, protection des fils, protection contre les éclaboussures, IK03 | 0,35 J renforcé, Classe de sécurité II, Câble sans prise 5 pôles, Connecteur à poussoir 4 pôles, SC | Câble de sécurité, Compatible éclairage de secours (via un accessoire de kit de batterie compatible)

Code de commande: 911401840687
Code de commande complet: 872016976411899

Caractéristiques

  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Service Tag
    Non
  • Valeur ajoutée
    Performance
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - RC136B G4 34_43_57S/830 PSD W30L120 OC txt 4.3 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401840687 fr_BE pdf 405.0 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instructions CoreLine recessed Gen4 pdf 5.2 MB

Visuels

Product-Photographs-911401840687_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-911401840687_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RC136B G4 34_43_57S/830 PSD W30L120 OC IES
Fichier Revit
Revit file - 911401840687 ZIP
Dialux
ULD File - RC136B G4 34_43_57S/830 PSD W30L120 OC ULD
Relux
ROLF File - RC136B G4 34_43_57S/830 PSD W30L120 OC ROLFZ
LDT
LDT File - RC136B G4 34_43_57S/830 PSD W30L120 OC LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
Environmental product declaration (EPD) CoreLine recessed W30L120 pdf 948.6 kB