Belgique - Français

Philips Accessory, Blanc

Description du produit

Philips Accessory, Blanc

Code de commande: 8720169752498
Code de commande complet: 872016975249899

Caractéristiques

Longueur totale
1.800 mm
Largeur totale
93 mm
Hauteur totale
30 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)
30 x 93 x 1800 mm
Matériaux
Acier
Indice de protection
-
Protection contre les chocs mécaniques
-
Couleur des accessoires
Blanc
Poids net (pièce)
0,340 kg

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - RC159Z Suspension set SME-4 WH txt 2.0 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401809387 fr_BE pdf 213.7 kB

Brochures

Notice de montage
RC159Z Suspension set Installation instruction pdf 1.2 MB

Visuels

Product-Photographs-911401809387_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401809387_EU
Ressources multiples - Visuals