Belgique - Français

Philips Accessory, Blanc

Description du produit

Philips Accessory, Blanc

Code de commande: 8720169752160
Code de commande complet: 872016975216099

Caractéristiques

Longueur totale
1.215,5 mm
Largeur totale
315,5 mm
Hauteur totale
78,5 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)
79 x 316 x 1216 mm
Matériaux
Aluminium
Indice de protection
-
Protection contre les chocs mécaniques
-
Couleur des accessoires
Blanc
Poids net (pièce)
1,260 kg

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - RC159Z SMB W30L120 txt 2.0 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401807987 fr_BE pdf 204.5 kB

Brochures

Notice de montage
RC159Z Surface Mounted Brackets Installation instruction PDF 860.9 kB

Visuels

Product-Photographs-911401807987_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401807987_EU
Ressources multiples - Visuals