Belgique - Français

Philips CoreLine Panel G6, UltraEfficient, 22.5 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, EL-ready

RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC

Description du produit

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Bloc d'alimentation externe (Marche/Arrêt), 3600 lm, 22.5 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, Angle d’ouverture de faisceau 120°, Opale, Polystyrène, IP20/44 | Protection des doigts, protection des fils, protection contre les éclaboussures, IK03 | 0,3 J, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir 2 pôles, SC | Câble de sécurité, Compatible éclairage de secours (via un accessoire de kit de batterie compatible)

Code de commande: 8720169749818
Code de commande complet: 872016974981899
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
Tender text - RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC txt 4.5 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401800087 fr_BE pdf 2.1 MB

Brochures

Notice de montage
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC133V RC132V UKI pdf 23.1 MB

Visuels

Product-Photographs-911401800087_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401800087_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC IES
Fichier Revit
RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC 911401800087 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L60-Ref-911401890585 pdf 958.5 kB