Belgique - Français

Philips CoreLine Panel G6, 32 W, 1200x300 mm, VPC, 4300 lm, 4000 K, Sans fil, InterAct Ready, UGR19, IA4

RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4

Description du produit

1200x300 mm, Visible profile ceiling version, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Poudrage simple couche, Plafond, Bloc d’alimentation avec interface DALI et SystemReady, compatible Interact Ready, Capteur InterAct SC200, 4300 lm, 32 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Angle d’ouverture de faisceau 90°, Réflecteur blanc, Polystyrène, IP20 | Sans protection, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Câble 0,3 m avec connecteur 2 pôles, 2 connecteurs à poussoir 2 pôles, SC | Câble de sécurité

Code de commande: 8720169835238
Code de commande complet: 872016983523800
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
Tender text - RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4 txt 4.9 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505104636 fr_BE pdf 1.1 MB

Brochures

Notice de montage
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V RC133V LSC pdf 2.5 MB

Visuels

Product-Photographs-910505104636_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505104636_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4 IES
Fichier Revit
RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4 910505104636 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4 ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4 ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4 LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W30L120-Ref-911401890785 pdf 963.6 kB