Belgique - Français

Philips StyliD Evo, Compact, track projector, 19.6 W, 2700 lm, 4000 K, Faisceau ultra-extensif, Blanc

ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH

Description du produit

Compact, track projector, Aluminium, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 2700 lm, 19.6 W, 142 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Faisceau ultra-extensif, Transparent, Verre trempé, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Rail 3C

Code de commande: 910505101385
Code de commande complet: 871869997700900