Belgique - Français

Philips StyliD Evo, Performance, track projector, 37.5 W, 4900 lm, 3000 K, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°, Blanc

ST780T 49S/830 PSU HMB WH

Description du produit

Performance, track projector, Aluminium, Blanc, Blanc pur (RAL9010), Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 4900 lm, 37.5 W, 139 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Rail 3C

Code de commande: 910505100748
Code de commande complet: 871951401014700

Caractéristiques

  • Source lumineuse remplaçable
    Non
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Service Tag
    Oui
  • Type de lampe
    LED
  • Valeur ajoutée
    Premium
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505100748 fr_BE pdf 355.0 kB

Brochures

Notice de montage
Mounting instructions StyliD Evo Perfo RPO pdf 597.5 kB

Visuels

Product-Photographs-910505100748_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-910505100748_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - ST780T 49S/830 PSU HMB WH IES
Fichier Revit
Revit file - ST780TI - 910505100748 REVIT
Dialux
ULD File - ST780T 49S/830 PSU HMB WH ULD
Relux
ROLF File - ST780T 49S/830 PSU HMB WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST780T 49S/830 PSU HMB WH LDT