Belgique - Français

Philips Projecteur GreenSpace Evo, track, 3D printed, 38 W, 4900 lm, 3000 K, Faisceau extensif, Blanc

ST333T 49S/830 PSU WB WH481

Description du produit

track, Polycarbonate, Blanc, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 4900 lm, 38 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403), Faisceau extensif, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Rail 3C

Code de commande: 910505104616
Code de commande complet: 872016983503000

Caractéristiques

  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Valeur ajoutée
    Performance
  • Garantie
    5 ans