Philips Projecteur GreenSpace Evo, track, 3D printed, 28 W, 4000 lm, 3000 K, Faisceau extensif, Blanc
ST333T 39S/830 PSU WB WH481
Description du produit
track, Polycarbonate, Blanc, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 4000 lm, 28 W, 143 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403), Faisceau extensif, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Rail 3C
Caractéristiques
- Nombre d'appareillages 1 unité
- Driver inclus Oui
- Valeur ajoutée Performance
- Garantie 5 ans