Belgique - Français

Philips StoreSet Linear, track panel, 45 W, L1200 mm, 6700 lm, 4000 K, CRI>90, Sans fil, InterAct Ready, Optique asymétrique double 35°, faisceau extensif, Transparent, Blanc

SM504T 66S/940 WIA DA35W WH

Description du produit

track panel, L1200 mm, Aluminium extrudé, Blanc, Système Interact Ready de pilotes sans fil, 6700 lm, 45 W, 145 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, CRI>90, Optique asymétrique double 35°, faisceau extensif, Transparent, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Rail

Code de commande: 910505102396
Code de commande complet: 872016901416900

Caractéristiques

  • Source lumineuse remplaçable
    Non
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Service Tag
    Oui
  • Type de lampe
    LED
  • Valeur ajoutée
    Premium
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505102396 fr_BE pdf 350.7 kB

Brochures

Notice de montage
Storeset Linear SM504T MI pdf 485.7 kB

Visuels

Product-Photographs-910505102396_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-910505102396_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - SM504T 66S/940 WIA DA35W WH IES
Fichier Revit
Revit file - SM504TI - 910505102396 REVIT
Dialux
ULD File - SM504T 66S/940 WIA DA35W WH ULD
Relux
ROLF File - SM504T 66S/940 WIA DA35W WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM504T 66S/940 WIA DA35W WH LDT