Belgique - Français

Philips StoreSet Linear, track panel, 45 W, L1200 mm, 6500 lm, PremiumWhite, 3500 K, CRI>90, DALI, InterAct Ready, Optique asymétrique double 35°, faisceau extensif, Transparent, Noir, VLC

SM504T 66S/PW935 DIA-VLC DA35W BK

Description du produit

track panel, L1200 mm, Aluminium extrudé, Noir, Système Interact Ready de gradation Dali, compatible communication par la lumière visible, Communication par la lumière visible, 6500 lm, 45 W, 144 lm/W, PremiumWhite, 3500 K, (0.39, 0.38) SDCM<3, CRI>90, Optique asymétrique double 35°, faisceau extensif, Transparent, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Rail

Code de commande: 910505102388
Code de commande complet: 872016901408400

Caractéristiques

  • Source lumineuse remplaçable
    Non
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Service Tag
    Oui
  • Type de lampe
    LED
  • Valeur ajoutée
    Premium
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505102388 fr_BE pdf 354.3 kB

Brochures

Notice de montage
Storeset Linear SM504T MI pdf 485.7 kB

Visuels

Product-Photographs-910505102388_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-910505102388_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - SM504T 66S/PW935 DIA-VLC DA35W BK IES
Fichier Revit
Revit file - SM504TI - 910505102388 REVIT
Dialux
ULD File - SM504T 66S/PW935 DIA-VLC DA35W BK ULD
Relux
ROLF File - SM504T 66S/PW935 DIA-VLC DA35W BK ROLFZ
LDT
LDT File - SM504T 66S/PW935 DIA-VLC DA35W BK LDT