Belgique - Français

Philips GentleSpace gen4, Highbay, 97 W, 17000 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, Faisceau extensif, IP65, IK07

BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5

Description du produit

Highbay, Aluminium, Argent, Poudrage double couche, Système Interact Ready de gradation Dali, 17000 lm, 97 W, 175 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377) SDCM 3, Faisceau extensif, Transparent, Verre, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK07 | 2 J renforcé, Classe électrique I, Connecteur enfichable compatible Wieland/Adels 5 pôles

Code de commande: 910505104564
Code de commande complet: 872016959060100

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5 txt 4.9 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505104564 fr_BE pdf 602.0 kB

Brochures

Notice de montage
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB
Notice de montage
GentleSpace gen4, Installation Instruction pdf 243.2 kB

Visuels

Product-Photographs-910505104564_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505104564_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5 IES
Fichier Revit
BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5 910505104564 ZIP
Dialux
ULD File - BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5 ULD
Relux
ROLF File - BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5 ROLFZ
LDT
LDT File - BY580P 170S/840 DIA HEWBGCSICHEMMBW1mCW5 LDT