Philips GentleSpace gen4, Highbay, 144 W, 25000 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, Faisceau extensif, IP65, IK07
BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Highbay, Aluminium, Argent, Poudrage double couche, Système Interact Ready de gradation Dali, 25000 lm, 144 W, 174 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377) SDCM 3, Faisceau extensif, Transparent, Verre, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK07 | 2 J renforcé, Classe électrique I, Connecteur enfichable compatible Wieland/Adels 5 pôles
Caractéristiques
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Service Tag
- Oui
- Valeur ajoutée
- Premium
- Garantie
- 5 ans