Belgique - Français

Philips GentleSpace gen4, Highbay, 144 W, 25000 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, Faisceau extensif, IP65, IK07, BP

BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5

Description du produit

Highbay, Aluminium, Argent, Poudrage double couche, Système Interact Ready de gradation Dali, 25000 lm, 144 W, 174 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Faisceau extensif, Transparent, Verre, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK07 | 2 J renforcé, Éclairage résistant aux balles/impacts de balles, Classe électrique I, Connecteur enfichable compatible Wieland/Adels 5 pôles

Code de commande: 910505104555
Code de commande complet: 872016959051900

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5 txt 5.1 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505104555 fr_BE pdf 747.6 kB

Brochures

Notice de montage
GentleSpace gen4, Installation Instruction pdf 1.1 MB

Visuels

Product-Photographs-910505104555_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505104555_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5 IES
Fichier Revit
BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5 910505104555 ZIP
Dialux
ULD File - BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5 ULD
Relux
ROLF File - BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5 ROLFZ
LDT
LDT File - BY581P 250S/840 DIA WB GC SI BP 1m CW5 LDT