Belgique - Français

Philips GentleSpace gen4, Highbay, High efficiency, 138 W, SMT, 25000 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, Faisceau extensif, IP65, IK07, XT-65°C

BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m

Description du produit

Highbay, Aluminium, Argent, Poudrage double couche, Jeu de suspension double, triangle, Système Interact Ready de gradation Dali, 25000 lm, 138 W, 181 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377) SDCM 3, Faisceau extensif, Transparent, Verre, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK07 | 2 J renforcé, Classe électrique I, Connecteur enfichable compatible Wieland/Adels 5 pôles

Code de commande: 910505102936
Code de commande complet: 872016958930800

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m txt 5.0 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505102936 fr_BE pdf 512.6 kB

Brochures

Notice de montage
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Visuels

Product-Photographs-910505102936_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505102936_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m IES
Fichier Revit
BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m 910505102936 ZIP
Dialux
ULD File - BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m ULD
Relux
ROLF File - BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m ROLFZ
LDT
LDT File - BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m LDT